Publier vos produits
LinkForm Stopend Panel
LinkForm Stopend Panel
LinkForm Stopend Panel
LinkForm Stopend Panel
    MASTERTEC

    LinkForm Stopend Panel

    Traduit par Google,

    Panneaux d'arrêt LinkForm pour joints de construction – conformes à l'Eurocode 2 pour les joints de construction bruts.

    Éléments de fissuration contrôlée LinkForm pour la création de fissures contrôlées dans les joints de construction.

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      bright steel (type S, V, VV) or galvanized St37 (type SRE)

      area of application:

      LinkForm stopend panels are used as lost formwork for construction joints.

      versions: LinkForm stopend panel (type S) formwork strip

      • Art.-No. 070500: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070502: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070504: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070506: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070508: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070512: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070514: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070416: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070518: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070519: installation dimension 800mm

      versions: LinkForm stopend panel (type V) braced

      • Art.-No. 070530: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070532: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070534: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070536: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070538: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070540: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070544: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070546: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070548: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070550: installation dimension 800mm

      versions: LinkForm stopend panel (type VV) braced and reinforced

      • Art.-No. 070530V: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070532V: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070534V: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070536V: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070538V: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070540V: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070544V: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070546V: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070548V: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070550V: installation dimension 800mm

      versions: LinkForm stopend panel (type SRE) crack-inducing element

      • Art.-No. 070530S: installation dimension 130mm
      • Art.-No. 070532S: installation dimension 160mm
      • Art.-No. 070534S: installation dimension 200mm
      • Art.-No. 070536S: installation dimension 250mm
      • Art.-No. 070538S: installation dimension 300mm
      • Art.-No. 070540S: installation dimension 400mm
      • Art.-No. 070544S: installation dimension 500mm
      • Art.-No. 070546S: installation dimension 600mm
      • Art.-No. 070548S: installation dimension 700mm
      • Art.-No. 070550S: installation dimension 800mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.linkform-rau
    • Date de publication2026-08-10
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Temporary site equipment
    Bibliothèque de produits BIMobject

    Application Design pour Revit

    Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

    Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

    • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
    • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
    • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit