Publier vos produits
Multi-purpose connecting clamps with thread in lower part
MASTERTEC

Multi-purpose connecting clamps with thread in lower part

Traduit par Google,

2 pièces | rond/rond | plage de serrage : Ø 8 - 10 mm | M10

Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

Spécification
  • material:

    V4A, Fe/Zn or Al

    versions:

    • Multi-purpose connecting clamp with thread (Aluminium)

      Revit model No. 1

      • Art.-No. 100153: Aluminium

    • Multi-purpose connecting clamp with thread in lower part

      Revit model No. 2

      • Art.-No. 100157: galvanised steel
      • Art.-No. 100159: V4A stainless steel
Spécifications techniques
  • Réference unique.multiklemme-mit-gewinde
  • Date de publication2025-12-17
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Protection contre la foudre