Publier vos produits
M10 Safe wall bushings
M10 Safe wall bushings
M10 Safe wall bushings
    MASTERTEC

    M10 Safe wall bushings

    Traduit par Google,

    avec points de mise à la terre fixes pré-assemblés et barrière étanche

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      Contact plate: stainless steel V4A | Axis: stainless steel V4A | Water barrier: TPE

      versions:

      • Art.-No. 100394: wall thickness 200 mm
      • Art.-No. 100396: wall thickness 240 mm
      • Art.-No. 100398: wall thickness 250 mm
      • Art.-No. 100400: wall thickness 300 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wanddurchfuehrung-m10-safe
    • Date de publication2025-12-17
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protection contre la foudre