Publier vos produits
M12 wall bushings
M12 wall bushings
M12 wall bushings
M12 wall bushings
    MASTERTEC

    M12 wall bushings

    Traduit par Google,

    Les traversées murales M12 sont dotées d'un noyau conducteur massif de 25 mm et sont pré-assemblées et livrées à l'épaisseur de paroi exacte. Aucun réglage fastidieux n'est nécessaire.

    Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

    3 versions disponibles :

    • Type solo (Douille murale étanche à la pression de l'eau | Raccord fileté M12 des deux côtés | Adaptateur de clouage inclus pour la fixation au coffrage)
    • Type de raccord (Passage mural étanche à la pression de l'eau | Raccord fileté M12 des deux côtés avec plaque de raccordement supplémentaire pour conducteurs de terre coulés dans le béton | Adaptateur à clou inclus pour la fixation au coffrage)
    • Type iso (Passage mural isolé et étanche à la pression de l'eau | Raccord fileté M12 des deux côtés | Adaptateur de clouage inclus pour la fixation au coffrage)
    Spécification
    • Material:

      Fixed earthing terminal + conductive core: stainless steel
      Nail adapter: POM (polyoxymethylene)

      Available for wall thicknesses:

      70-300 mm

      versions:

      • M12 wall bushing type solo

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 100366: wall thickness 70 mm
        • Art.-No. 100367: wall thickness 80 mm
        • Art.-No. 100368: wall thickness 100 mm
        • Art.-No. 100369: wall thickness 120 mm
        • Art.-No. 100371: wall thickness 150 mm
        • Art.-No. 100372: wall thickness 200 mm
        • Art.-No. 100373: wall thickness 240 mm
        • Art.-No. 100374: wall thickness 250 mm
        • Art.-No. 100376: wall thickness 300 mm

      • M12 wall bushing type connect

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 100366C: wall thickness 70 mm
        • Art.-No. 100367C: wall thickness 80 mm
        • Art.-No. 100368C: wall thickness 100 mm
        • Art.-No. 100369C: wall thickness 120 mm
        • Art.-No. 100371C: wall thickness 150 mm
        • Art.-No. 100372C: wall thickness 200 mm
        • Art.-No. 100373C: wall thickness 240 mm
        • Art.-No. 100374C: wall thickness 250 mm
        • Art.-No. 100376C: wall thickness 300 mm
      • M12 wall bushing type iso

        Revit model No. 3

        • Art.-No. 100366I: wall thickness 70 mm
        • Art.-No. 100367I: wall thickness 80 mm
        • Art.-No. 100368I: wall thickness 100 mm
        • Art.-No. 100369I: wall thickness 120 mm
        • Art.-No. 100371I: wall thickness 150 mm
        • Art.-No. 100372I: wall thickness 200 mm
        • Art.-No. 100373I: wall thickness 240 mm
        • Art.-No. 100374I: wall thickness 250 mm
        • Art.-No. 100376I: wall thickness 300 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wanddurchfuehrung-m12
    • Date de publication2025-12-18
    • Numéro d'édition1
    Liens
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Protection contre la foudre