Publier vos produits
Array Track Architectural Entrance Grille
Array Track Architectural Entrance Grille

    Array Track Architectural Entrance Grille

    Traduit par Google,

    La technologie exclusive à boulons croisés dure plus longtemps que la construction traditionnelle à serrure à clé soudée. Surface antidérapante pour les applications intérieures et extérieures ; Conforme à l'ADA. La surface sans entretien a l'air neuve depuis des années. Formes personnalisées disponibles. Les cadres sont pré-assemblés. Option de bac de vidange disponible. La conception unique de la lame en "T" empêche les débris de se loger dans la grille.

    Échantillon : https://mattersurfaces.com/collections/arrival-collection

    Contactez Matter Surfaces

    Spécification
    • Heavy gauge 6061-T6 aluminum with 64% pre-consumer and 16% post consumer recycled content, mill finish

      Format
      Foot Grille

      Max Panel Size
      48" (front to back) x 42" (left to right)
      Multiple panels are used to construct the foot grille system.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mattersurfaces-arrival-array-track
    • Famille de produitsArrival Collection
    • Groupe de produitsArchitectural Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-07-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)48
    • Largeur (pouces)42
    • Profondeur (pouces)1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enCanada
    • Poids net (Lbs)6.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées