Publier vos produits
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base
Ultra Entry™ | Black Base

    Ultra Entry™ | Black Base

    Traduit par Google,
    • La conception à double bande gratte les débris et absorbe l'humidité
    • Se coupe facilement sur place selon n'importe quel angle, arc ou forme
    • La construction durable résiste au trafic intense
    • Silencieux : élimine le bruit et le cliquetis courants avec les tapis enroulables en aluminium
    • Surface antidérapante pour applications intérieures ; Conforme à l'ADA
    • Le séparateur de section en T est facultatif pour les applications de circulation sur roues

    Caractéristiques

    La conception à double bande gratte les débris et absorbe l'humidité. Découpez facilement sur place à n’importe quel angle, arc ou forme. La construction durable résiste au trafic intense. Silencieux : élimine le bruit et les bruits courants avec les tapis enroulables en aluminium. Surface antidérapante pour applications intérieures ; Conforme à l'ADA. Le séparateur de section en T est facultatif pour les applications de circulation sur roues.

    Utilisations courantes

    Entrées dans les supermarchés, les magasins de détail, les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les écoles, les hôpitaux, les arènes sportives et les aéroports.

    CleanZone™

    Zone 2 : Vestibule

    garantie

    Limité à 4 ans

    Contactez Matter Surfaces

    Spécification
    • Material
      Gray and brown bases - 27.52% pre-consumer and 1.4% post-consumer recycled content with standard New York inserts.
      Black base - 86% pre-consumer and 1.4% post-consumer recycled content with standard New York inserts.
      Recycled content varies with Designer Insert options.

      Format

      Foot Grille

      Size
      36" x 40', 48" x 40'
      Sizes are approximate

      Custom Sizes

      36" and 48" widths x lengths up to 40'

      Thickness
      0.625"

      Weight
      1.7 lbs/sq ft

      Maximum Rolling Load

      1,200 pounds per wheel

      Installation

      Surface, Shallow Recessed

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mattersurfaces-arrival-ultra-entry-black
    • Famille de produitsArrival Collection
    • Groupe de produitsFoot Grilles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-06-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Entrées
    • Classification IFCFloor
    • Code ETIMEC012168
    • Nom ETIMFloor mat
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_57_11_26
    • Description de l'Uniclass 2015Entrance mats
    • Code CSI MasterFormat 201412 48 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Entrance Floor Grilles
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 19 13
    • Titre OmniClassFloor Grilles
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes