Le lit de retenue à 8 points de la série Endura de Max Secure est idéal pour les établissements qui souhaitent offrir le meilleur en termes de sécurité et de confort à leurs résidents. Le système de retenue à 8 points installé directement dans le lit permet à votre personnel de retenir les résidents en toute sécurité et humainement lorsque cette mesure de sécurité supplémentaire est requise.
Max Secure fabrique nos lits de contention psychiatrique à l'aide de notre polymère Herculite exclusif de pointe, ce qui rend nos lits de prison sécurisés, sûrs et le choix parfait pour résister à une utilisation continue dans des environnements institutionnels tels que les établissements psychiatriques, les prisons et les prisons. Le confort, la sécurité et l'humanité étaient au premier plan de nos préoccupations lors de la conception de ce lit de contention psychiatrique, et ça se voit !
Notre lit de retenue à 8 points est conçu pour que des sangles soient utilisées à chacun des points de retenue encastrés. Des menottes, des repose-pieds ou des sangles de point central peuvent être attachées à chaque point, selon le type de sangle que votre établissement préfère. Chaque ouverture de point de retenue mesure 3 ½ x 2 ½ pouces, avec une profondeur de dos incurvée de 2 pouces, permettant aux sangles d'être rapidement insérées et attachées en toute sécurité. Par conséquent, notre lit de contention répond à tous les besoins de sécurité de votre chambre de résident.
L'équipe de recherche et développement de Max Secure résout des problèmes spécifiques aux industries correctionnelles et du mobilier institutionnel depuis plus de 40 ans. Grâce à notre vaste expérience, notre équipe est en mesure de concevoir des produits de pointe avec un haut niveau de fonctionnalité et un attrait esthétique qui complèteront l'espace de votre établissement.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |