Publier vos produits
Ceiling lamp Rida
Ceiling lamp Rida
Ceiling lamp Rida

    Ceiling lamp Rida

    Traduit par Google,

    Matériau des raccords - aluminium, abat-jour - blanc, noir, or mat. Sources LED intégrées, diffuseur acrylique. La température de couleur est de 3000K à 4000K. Asymétrie tendance dans le design. Hauteur réglable.

    Spécification
    • Lamp power: 80

      VOLTAGE: AC220_240 V

      LED: Yes

      Length, mm: 80

      Ceiling bowl height, mm: 40

      Ceiling mount type: Plank

      Color Temperature, K: 3000

      Luminous Flux, Lm: 4100

      Warranty: 3 years

      Article: MOD015CL-L80B

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ceiling-lamp-Line-chandelier
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsLine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)680
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps