Publier vos produits
Pendant lamp Revero
Pendant lamp Revero

    Pendant lamp Revero

    Traduit par Google,
    Garnitures en métal en trois couleurs : laiton, or, chrome. Décoration multicouche. Suspensions : verre transparent (garnitures — laiton) et ambre (garnitures — or). La hauteur des modèles suspendus est réglable.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Revero
      Lamps 7ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 400
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 500
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD085PL-07G


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Revero
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsRevero
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)5.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps