Concrete: Rebar corrosion protection - MasterEmaco P 5000 AP
MBCC Group

Concrete: Rebar corrosion protection - MasterEmaco P 5000 AP

Traduit par Google,
MasterEmaco P 5000 AP : Primaire d'accrochage et de protection active monocomposant à base de ciment, multi-usages MasterEmaco P 5000 AP est utilisé pour la protection de l'acier d'armature : - Lorsque l'acier est visible et que la profondeur de recouvrement disponible est inférieure à 10 mm. - Lorsque le béton est contaminé par des chlorures. - Dans des environnements agressifs lorsqu'une protection supplémentaire est spécifiée. - Avec MasterEmaco N 5200, réparations lorsque l'acier est visible. - Lorsque le moment du chantier ne permet pas d'appliquer les mortiers de réparation immédiatement après le nettoyage de l'acier. MasterEmaco P 5000 AP peut également être utilisé pour améliorer les propriétés d'adhérence et d'application des mortiers de réparation appliqués à la main dans des épaisseurs et des conditions extrêmes.
Spécification
  • Application of two layers of a single component, active protecting cement based primer that meets the requirements of the EN 1504 part 7, MasterEmaco P 5000 AP from Master Builders Solutions (or similar / analogous) in a total thickness of approx 2 mm. Minimum properties of the product: Adhesion to Concrete (20ºC - EN 1542) ≥ 3,0 N/mm2 (28 d) Adhesion to Steel (20ºC - EN 1542) ≥ 1,0 N/mm2 (1 d); ≥ 3,5 N/mm2 (28 d) Shear adhesion of coated steel to concrete in comparison to uncoated steel to concrete (EN 15184): ≥ 80% Corrosion Protection (EN 15183): Pass Compressive Strength (20ºC - EN 12190): ≥ 12 N/mm2 (1 d); ≥ 35 N/mm2 (7 d); ≥ 45 N/mm2 (28 d) Flexural Strength (20ºC - EN 12190): ≥ 3 N/mm2 (1 d); ≥ 8 N/mm2 (7 d); ≥ 12 N/mm2 (28 d)
Spécifications techniques
  • Réference unique.MasterEmaco_P_5000_AP
  • Famille de CollectionsMasterEmaco® - Master Builders Solutions
  • CollectionRebar Primer Corrosion Inhibitors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-03-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment à modification polymère
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68
  • Description de l'Uniclass 2015Protective coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 97 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cementitious Coatings
  • Titre OmniClassCorrosion Prevention Paints
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 11

Disponibilité de la région

Océanie L'Europe Asie Afrique