MasterProtect C 350 - Hydrophobic, smooth, easy-cleaning coatingMasterProtect C 350 - Hydrophobic, smooth, easy-cleaning coatingMasterProtect C 350 - Hydrophobic, smooth, easy-cleaning coating
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
MBCC Group

MasterProtect C 350 - Hydrophobic, smooth, easy-cleaning coating

Traduit par Google,
MasterProtect C 350 est un revêtement 100% acrylique, lisse et imperméable conçu pour réduire l'accumulation de saleté et pour être nettoyé par ruissellement d'eau de pluie ou rinçage à l'eau.
Spécification
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Hydrophobic properties of coating repel water and dirt for long-lasting appearance. • Dirt-resistant nature of coating helps reduce exterior maintenance costs. • 100% acrylic formulation provides long-term durability and weather resistance. • Breathable to permit water vapor to escape. • Excellent adhesion to concrete and existing coatings results in tight, long-lasting bond. • UV resistant for excellent color retention. • Compatible with MasterProtect coatings and MasterSeal® joint sealants. • Low VOC content for broad compliance in all regions. 

    APPLICATIONS • Exterior • Vertical and overhead surfaces • Above grade • Protecting and waterproofing 

    SUBSTRATES • Concrete • Masonry • Stucco • EIFS • Over existing coatings

Spécifications techniques
  • Réference unique.MasterProtect_C_350
  • Famille de produitsMasterProtect® - Master Builders Solutions
  • Groupe de produitsHydrophobic Wall Coatings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Canada
Mexique