MasterProtect EL 850 - Silicone-modified, anti-carbonation, elastomeric waterproof coatingMasterProtect EL 850 - Silicone-modified, anti-carbonation, elastomeric waterproof coating
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
MBCC Group

MasterProtect EL 850 - Silicone-modified, anti-carbonation, elastomeric waterproof coating

Traduit par Google,
MasterProtect EL 850 est un revêtement élastomère modifié au silicone à base d'eau pour l'imperméabilisation des surfaces extérieures. Il a une capacité supérieure de pontage des fissures avec un allongement total de 700 %. Il retarde la carbonatation du béton. Il est conforme à la spécification fédérale TT-C-555B, Type II.
Spécification
  • PRODUCT HIGHLIGHTS • Silicone-modified acrylic formula is recoatable • Available in a broad range of colors • Resists wind-driven rain, helps prevent water penetration into the substrate • Breathable to allow water vapor to escape • High elongation and recovery for durable performance over dynamic cracks. • Excellent adhesion, bonds securely to substrate for long-term durability • UV resistance provides excellent color retention for a long lasting attractive finish • Excellent hiding power • Effective carbon dioxide diffusion barrier, protects embedded steel from corrosion • Low VOC content for broad compliance across all regions • Flexibility at very low temperatures makes it suitable for all climates • Resistant to dirt pickup 

    APPLICATIONS • Exterior • Vertical surfaces • Above grade 

    SUBSTRATES • Stucco • Brick • Concrete • CMU • EIFS • Over Existing Coatings

Spécifications techniques
  • Réference unique.MasterProtect_EL_850
  • Famille de CollectionsMasterProtect® - Master Builders Solutions
  • CollectionElastomeric Wall Coatings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-07-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalElastomère
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Canada