Dual phase corrosion inhibitor for reinforced concrete - MasterProtect 8500 CI
MBCC Group

Dual phase corrosion inhibitor for reinforced concrete - MasterProtect 8500 CI

Traduit par Google,
MasterProtect 8500 CI est un liquide transparent à un seul composant, prêt à l'emploi, à faible viscosité, qui présente un inhibiteur de corrosion à double fonction, à base de silane, appliqué en surface, adapté à une utilisation dans le cadre d'une stratégie de prévention, de protection ou d'inhibition de la corrosion. Mélange de silanes de haute qualité avec un inhibiteur de corrosion supplémentaire, qui reste dormant dans le béton jusqu'à ce qu'il soit activé par l'humidité qui pénètre dans la surface en raison de la fissuration ou du vieillissement du béton. MasterProtect 8500 CI retarde l'initiation de la corrosion et réduit considérablement la corrosion active, même dans le béton fissuré. Il est particulièrement adapté à la protection des tabliers de ponts, des piles, des colonnes et des poutres, des parkings à plusieurs étages, des façades et des balcons des bâtiments et des structures et jetées marines .
Spécification
  • Application of single component, ready to use, dual-function corrosion inhibitor MasterProtect 8500CI from Master Builders Solutions (or similar/equivalent). To apply the product, HVLP spray equipment will be used.

    The supplier will provide evidence of performance on concrete with 0,3 mm cracks existing prior to application of product and on concrete with 0,1mm cracks appeared after application of the product.

    Minimum properties of the product:
    Active Ingredient: ≥ 98%
    Density (23ºC - DIN 51757): 0.88 kg/L
    Flash Point (EN ISO 2719): ≥ 60ºC
    VOC (EPA Method 24): ≤ 300 g/L
    Viscosity (24.6ºC – Anton Paar MCR 301): 0.82 cP
    Drying rate coefficient (EN 13579 Class I): ≥ 30%
    Absorption coefficient AR (EN 13580): ≤ 7.5%
    Absorption coefficient ARalk (EN 13580): ≤ 10% 
    Moisture vapor transmission performance (Alberta B388, type 1b): >75%
    Chloride reduction (NCHRP Report 244, Series II): >88%
    Chloride reduction (NCHRP Report 244, Series IV): >90%
    Water absorption reduction (NCHRP Report 244, Series II): >88%

Spécifications techniques
  • Réference unique.ae_MasterProtect_8500_CI
  • Famille de produitsMasterProtect® - Master Builders Solutions
  • Groupe de produitsSurface-Applied Corrosion Inhibitors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-08-25
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAutres
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_60_55_96_15
  • Description de l'Uniclass 2015Corrosion inhibitor chemicals
  • Code CSI MasterFormat 201440 46 42
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cathodic Process Corrosion Protection
  • Titre OmniClassCorrosion Prevention Paints
  • Numéro OmniClass23-15 21 13 11

Disponibilité de la région

Asie
Émirats arabes unis