Publier vos produits
Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel
Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel
Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel
Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel

    Horizontal baby changing station BabyMedi stainless steel

    4.9 sur 5 étoiles4.9(18 Avis)
    Traduit par Google,

    Numéro de pièce : CP0016HCS et CP0016HCSB

    Tables à langer en saillie en polypropylène résistant aux bactéries et avec extérieur en acier inoxydable AISI 304, finition satinée (CP0016CHS) ou noir mat (CP0016CHSB) .

    Les tables à langer BabyMedi® offrent un très haut niveau de sécurité et de propreté étant la solution idéale pour les espaces publics tels que les centres commerciaux, les aéroports, les bâtiments publics, les crèches, etc. Modèles adaptés aux installations à fort trafic avec une résistance et une durabilité élevées.

    Leur design tendance et élégant permet à ces tables à langer de se fondre parfaitement dans n'importe quel espace.

    L'additif antimicrobien Biocote®, basé sur la technologie des ions d'argent, est intégré dans sa propre surface, favorisant un nettoyage facile et réduisant la croissance des microbes responsables des odeurs et des taches.

    BabyMedi peut être livré, en option , avec un ioniseur (technologie "Ion Hygienic") qui neutralise les virus et les bactéries grâce aux particules chargées négativement (anions) qu'il émet, aidant à maintenir la table à langer exempte de ces micro-organismes nocifs pour la santé de bébé . L' efficacité de l'ioniseur contre les virus et les bactéries a été testée et approuvée par le TÜV Rheinland (rapport de test microbiologique numéro 60329708-001) .

      Les tables à langer BabyMedi® sont fournies (à l'intérieur du carton d'emballage) avec des sangles de protection pour enfants en nylon.

      Une paire de crochets pour sac (un sur le côté droit et l'autre sur le côté gauche) aide à garder les effets personnels à portée de main.

      Les unités BabyMedi® sont entièrement conformes aux normes EN 12221-1 et EN 12221-2 qui exigent que les tables à langer puissent supporter un test de charge statique de 50 kg pendant une heure. De plus, les unités testées dans nos propres laboratoires ont résisté à des charges supérieures à 100 kg.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.CP0016HCS
      • Famille de produitsBaby changing stations
      • Groupe de produitsBabyMedi®
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2017-06-17
      • Numéro d'édition1
      • Hauteur (mm)480
      • Largeur (mm)860
      • Profondeur (mm)570
      En rapport
      • Matériel principalAcier inoxydable
      • Matériel secondaireAcier
      • Conçu enEspagne
      • Fabriqué enEspagne
      • Poids net (Kg)16
      Classification
      • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
      • Classification IFCProxy d’Élément de Bâtiment
      • Nom UNSPSCSanitary ware
      • Code UNSPSC301815
      • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_06
      • Description de l'Uniclass 2015Baby changing units
      • Code CSI MasterFormat 201410 28 13.19
      • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
      • Numéro OmniClass23-21 27 31 11
      • Titre OmniClassDiaper Changing Tables
      • Code CSI UniFormat IIE
      • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

      Disponibilité de la région

      L'Europe Asie Afrique Océanie