Numéro de pièce : CP0016VCS et CP0016VCSB
Tables à langer en saillie en polypropylène résistant aux bactéries et avec extérieur en acier inoxydable AISI 304, finition satinée (CP0016VCS) ou finition noire mate (CP0016VCSB).
Les tables à langer BabyMedi® offrent un très haut niveau de sécurité et de propreté étant la solution idéale pour les espaces publics tels que les centres commerciaux, les aéroports, les bâtiments publics, les crèches, etc. Modèles adaptés aux installations à fort trafic avec une résistance et une durabilité élevées.
Leur design tendance et élégant permet à ces tables à langer de se fondre parfaitement dans n'importe quel espace.
L'additif antimicrobien Biocote®, basé sur la technologie ion argent, est intégré dans sa propre surface, favorisant un nettoyage facile et réduisant la croissance des microbes responsables des odeurs et des taches.
BabyMedi peut être livré, en option , avec un ioniseur (technologie "Ion Hygienic") qui neutralise les virus et les bactéries grâce aux particules chargées négativement (anions) qu'il émet, aidant à maintenir la table à langer exempte de ces micro-organismes nocifs pour la santé de bébé . L' efficacité de l'ioniseur contre les virus et les bactéries a été testée et approuvée par le TÜV Rheinland (rapport de test microbiologique numéro 60329708-001) .
Les tables à langer BabyMedi® sont fournies (à l'intérieur du carton d'emballage) avec des sangles de protection pour enfants en nylon.
Une paire de crochets pour sac (un sur le côté droit et l'autre sur le côté gauche) aide à garder les effets personnels à portée de main.
Les unités BabyMedi® sont entièrement conformes aux normes EN 12221-1 et EN 12221-2 qui exigent que les tables à langer puissent supporter un test de charge statique de 50 kg pendant une heure. De plus, les unités testées dans nos propres laboratoires ont résisté à des charges supérieures à 100 kg.