Publier vos produits
Steel waste receptacle with self-closing lid
Steel waste receptacle with self-closing lid

    Steel waste receptacle with self-closing lid

    Traduit par Google,
    Références : PP0065 & PP0080 Les poubelles Mediclinics avec couvercle à ressort sont conçues pour les toilettes à fort trafic qui connaissent un afflux important de personnes et elles sont fabriquées en acier dans deux capacités différentes : 65 et 80 litres. Ils sont une solution parfaite pour les gymnases, les centres sportifs, les hôpitaux, les centres de santé et les installations similaires. Les solutions proposées par cette catégorie sont disponibles en acier finition Epoxy blanc. Des solutions hautement résistantes pour un trafic élevé, avec des caractéristiques anti-vandalisme ; le corps est constitué d'une pièce solide et peut être posé ou fixé au mur. Ces poubelles ont un couvercle à fermeture automatique actionné manuellement. Le mécanisme d'ouverture du couvercle est formé d'un ressort de rappel automatique et de deux silencieux en caoutchouc pour minimiser l'effet de l'impact de fermeture du couvercle. Ils ont un système de retenue à l'intérieur pour fixer le sac en plastique et quatre pieds en thermoplastique noir pour maintenir le fond de la poubelle à l'abri de toute humidité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PP0060_80
    • Famille de produitsWaste Receptacle
    • Groupe de produitsWaste Receptacle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)354
    • Profondeur (mm)304
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie