Publier vos produits
Spun Aluminum Value Drain - TPO

Spun Aluminum Value Drain - TPO

Traduit par Google,

• Crépine en aluminium moulé sous pression.
• Stocké en tailles d'inserts 2”, 3” et 4” .
• 5” et 6” disponibles sur demande.
• Pour une garantie d'étanchéité complète, ce produit fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec Menzies Blue Drain Seal.
• Les drains de 3”, 4”, 5″ et 6″ sont compatibles avec Blue Drain Seal™.
• Tailles et longueurs de tuyau personnalisées disponibles sur demande.
• Attache en acier inoxydable.
• Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B272 et IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ pour une installation rapide sur les systèmes de toiture TPO.
• Tuyaux plus longs disponibles.

011018

Étiquettes de produit :
Drains de cuvette en aluminium, drains de cuvette, produits revêtus, drains commerciaux en aluminium, drains plats en aluminium, réfection de toiture, revêtement en oléfine thermoplastique, TPO, drains en aluminium sous-dimensionnés



Spécifications techniques
  • Réference unique.aluminum-value-tpo
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsSpun Aluminum Value Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39 13
  • Titre OmniClassRoof Drains With Strainer
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage