Publier vos produits
Menzies Blue Drain Seal™

Menzies Blue Drain Seal™

Traduit par Google,

• Fournit une étanchéité complète entre les raccords des tuyaux de vidange et de sortie.
• Prévient les dommages causés par les refoulements d'eau lors de l'utilisation de drains encastrables.
• Disponible en tailles 3”, 4”, 5” et 6”.
• Tournevis 24″ disponible pour Blue Drain Seal™.
• Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B79 et ASME A112.6.4.
• Recevez un tournevis 24″ GRATUIT lorsque vous commandez 6 Blue Seals ou plus. Veuillez en faire la demande dans la case « Commentaires sur la commande ».
082418

Étiquettes de produit :
Connecteur de vidange, joint de dilatation de vidange, joint de vidange, joint de dilatation, Max Flo, Maxx Flo, pince MJ, joint OMG, connecteur de tuyau, joint en caoutchouc, joint, débit en U



Spécifications techniques
  • Réference unique.blue-drain-seal
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsBlue Drain Seal
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage