Publier vos produits
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain

Clamp-Tite Overflow Scupper Drain

Traduit par Google,
  • À travers l'application de débordement de mur.
  • HOTWELDED pour les applications au chalumeau sur les toitures.
  • Anneau de serrage en aluminium pour fixer la membrane à la bride.
  • Applications de toiture simple et 2 plis
  • Durabilité à long terme
  • Taille de tuyau de 2 ¾"
  • Le tuyau mesure 11″ de longueur, des tuyaux plus longs sont disponibles
  • Attaches en acier inoxydable
  • Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B79 et ASME A112.6.4
  • Également disponible en TPO Direct Weld™


011018

Étiquettes de produit :
Dalot en aluminium, Trop-plein auxiliaire, Dalot à caisson, Bonde de trop-plein à pince, Dalot à pince, Dalot en cuivre, Dalot approuvé CSA, Dalot sur mesure, Dalot à bride, Dalot soudé à chaud, Dalot de trop-plein, Drain de parapet, Drain de dalot, Trop-plein secondaire, Dalot à travers le mur, TPO saboter

Spécifications techniques
  • Réference unique.clamptite-overflow-scupper-drain
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsClamp-Tite Overflow Scupper Drain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage