Publier vos produits
Clamp-Tite Overflow Scupper Drain - TPO

Clamp-Tite Overflow Scupper Drain - TPO

Traduit par Google,

  • À travers l'application de débordement de mur.
  • Bride 4″.
  • Anneau de serrage en aluminium pour la fixation de toutes les membranes.
  • Toiture simple et 2 plis.
  • Durabilité à long terme.
  • Taille de tuyau de 2 ¾".
  • Longueur de tuyau de 11″, tuyaux plus longs disponibles.
  • Attaches en acier inoxydable.
  • Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B272 et IAPMO PS 64.
  • Menzies TPO Direct Weld™ pour une installation rapide sur les systèmes de toiture TPO.

011018

Étiquettes de produit :
Dalot en aluminium, Trop-plein auxiliaire, Dalot à caisson, Bonde de trop-plein à pince, Dalot à pince, produits enduits, Dalot en cuivre, Dalot approuvé CSA, Dalot sur mesure, Dalot à bride, Dalot soudé à chaud, Dalot de trop-plein, Drain de parapet, Drains de toit, Drain de dalot, Trop-plein secondaire , Enduit d'oléfine thermoplastique, dalot à travers le mur, TPO, dalot TPO

Spécifications techniques
  • Réference unique.clamptite-overflow-scupper-drain-tpo
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsClamp-Tite Overflow Scupper Drain
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireThermoplastic olefin (TPO)
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39
  • Titre OmniClassRoof Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage