Publier vos produits
Commerical Spun Copper Drain

Commerical Spun Copper Drain

Traduit par Google,

  • La vis en acier inoxydable fixe la crépine en aluminium moulé sous pression.
  • Toutes les attaches sont en acier inoxydable.
  • Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B79 et ASME A112.6.4.
  • Pour une garantie d'étanchéité complète, ce produit fonctionne mieux lorsqu'il est utilisé avec Menzies Blue Drain Seal.
  • Également disponible en TPO Direct Weld™
  • Tuyaux plus longs disponibles

011018


Étiquettes de produit :
Drain en aluminium, Drain approuvé, Drain de cuvette, Drain de serrage, Drain de toit commercial, Drain en cuivre, Drain sur mesure, Drain plat, Drain de toit plat, Aucun drain de cuvette, Drain de pavé, Drain de crépine, Drain de terrasse, Drain TPO

Spécifications techniques
  • Réference unique.commercial-copper
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsCommercial Copper Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCuivre
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Drains
  • Numéro OmniClass23-13 41 39 13
  • Titre OmniClassRoof Drains With Strainer
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage