Publier vos produits
Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded - TPO

Plumbing Stack Aluminum - Flat Welded - TPO

Traduit par Google,

• Revêtement TPO.
• Tube extrudé en aluminium lourd, soudé à une bride ronde avec des trous pré-percés pour une fixation facile.
• Disponible tous les emplacements sur commande spéciale.
• Disponible en tailles 1 ¼”, 1 ½”, 2”, 3”, 4”, 5” (5″ est une commande spéciale).
• Longueurs et diamètres personnalisés disponibles sur commande spéciale.
• Répertorié pour répondre aux normes canadiennes et américaines par QAI. Conforme aux normes CSA B272 et IAPMO PS 64.
• Menzies TPO Direct Weld™ pour une installation rapide sur les systèmes de toiture TPO.

040416

Étiquettes de produit :
Plomb de 2 lb, Plomb de 3 lb, 5 en 1, 5 peaux, Solin de plomb réglable, Solin de reniflard, produits revêtus, Solin de plomb personnalisé, Colonne de plomberie personnalisée, Bouchon Econo, Flash électrique, Solin de tuyau électrique, Solin de plomb plat, Colonne de plomberie isolée , Capuchons en plomb, Solin en plomb, Solin de plomberie en plomb, Rouleaux de plomb, Feuilles de plomb, Pile de plomb, Menzies Jack, Multi Flash, Solin de tuyau, Pile de pas, Solin de plomberie, Évent de plomberie, Solin d'évent de plomberie, Cric de toit, Pile filée, Oléfine thermoplastique enduit, TPO, solin TPO, capuchon anti-vandalisme, capuchon anti-vandalisme, solin de ventilation, empilement soudé, plomb X Ray



Spécifications techniques
  • Réference unique.plumbing-stack-aluminum-flat-weld-tpo
  • Famille de produitsFlat Roofing Products
  • Groupe de produitsAluminum Plumbing Stack
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enCanada
  • Fabriqué enCanada
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCRoofing drains
  • Code UNSPSC30151605
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage