Publier vos produits
Eliminailer-T
Eliminailer-T
Eliminailer-T
    Metal-Era

    Eliminailer-T

    Traduit par Google,
    Alternative à la cloueuse à bois

    Le remplacement des clous de rive en bois par Eliminailer-T en périphérie du bâtiment renforce la structure du périmètre de la toiture, réduisant considérablement les risques de défaillance et protégeant l'ensemble du système de toiture contre les dommages coûteux et les arrachements. Principales caractéristiques :

    • Garantie à vie inégalée dans l'industrie, résistance au vent jusqu'à 215 mi/h.
    • Performances supérieures validées par des tests industriels.
    • Matériau incombustible qui ne se déforme pas, ne se fissure pas, ne se fend pas, ne pourrit pas et ne se déforme pas.
    • Fourni en longueurs de 12 pieds avec des trous pré-percés pour une installation rapide et facile.
    • Hauteurs de face de 1,5", 3" et 5,2" avec plusieurs options de dimensions de bride.
    • Performances thermiques améliorées grâce à une isolation continue jusqu'au bord du toit.
    • S'associe facilement aux produits Metal-Era/Hickman Edge Systems.
    Spécification
    • Testing

      • Tested per ANSI/SPRI/FM 4435/ES-1 Standard to comply with the International Building Code.
      • Factory Mutual approved for wind uplift protection.
      • Miami-Dade Approved (No. 23-0912.08 12/11/28) to comply with the “High Velocity Hurricane Zone of the Florida Building Code.”

      Warranty

      This high performance nailer alternative comes with a Lifetime, 215 MPH Wind Warranty. It covers replacement or repair of any portion of the system that has failed due to a defect in Metal-Era supplied materials. The warranty covers the product for the lifetime of the roof on which it was originally installed.

      Standard Sizes (Face Height, Roof Flange)

      • 1.5", 2.5"
      • 1.5", 5.5"
      • 3", 2.5"
      • 3," 5.5"
      • 5.2", 4"
      • 5.2", 5.5"

      Materials

      Heavy-gauge extruded aluminum.

      Efficient Design

      • The patented design installs up to 60% faster than wood nailers. 
      • The pre-punched, staggered fastening holes ensure proper installation every time, saving time and labor costs.
      • The product is guaranteed to improve long-term structural and thermal performance, protecting the roof and offering greater insulation. 
      • It won’t crack, warp, split or rot; it is not a food source for insects, non-combustible and won’t absorb moisture.
      • All fasteners are included and will arrive to the job site with the product. 
      • 1.5" Eliminailer-T replaces one wood nailer and allows 1.5" of Polyiso and 1/2" cover board or up to 2" of Polyiso allowing for continuous insulation to the roof edge, adding up to an R-11.4 to the edge assembly.
      • 3" Eliminailer-T replaces two wood nailers and allows 3" of Polyiso and 1/2" cover board or up to 3.5" of Polyiso allowing for continuous insulation to the roof edge, adding up to an R-20.5 to the edge assembly. Initial reports show up to a 35% improvement in thermal performance.
      • 5.2" Eliminailer-T replaces three wood nailers and allows 5.2" of Polyiso with a 1/2" cover board or up to 5.7" of Polyiso allowing for continuous insulation to the roof edge, adding up to an R-32 to the edge assembly. Initial reports show a 35% to 47% improvment in thermal performance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.eliminailer-t-15-3-and-52
    • Famille de produitsWood Nailer Alternative
    • Groupe de produitsMetal Roof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-09-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit