Publier vos produits
Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-In - Model RH-6
METALAIRE

Roll-Formed Aluminum Return Grille - 45° Louvered Face - Lay-In - Model RH-6

3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
Traduit par Google,

Les grilles de retour du modèle RH combinent les avantages d'une construction résistante à la corrosion et de la durabilité avec une conception attrayante, d'excellentes performances et des prix compétitifs.

  • Cette série économique de grilles de retour et de registres en aluminium laminé est disponible dans un certain nombre de bordures pour s'intégrer dans une large gamme d'applications de plafond et de paroi latérale
  • Le RH est un excellent choix pour les applications d'échappement et de retour
Spécifications techniques
  • Réference unique.Concealed-Mount-Roll-Formed-Aluminum-Return-Grille-45-Louvered-Face-RH
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsGrilles & Registers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC