Publier vos produits
Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5
METALAIRE

Eggcrate Return Grille - Extruded Aluminum Sidewall/Ceiling - Model CC5

4.4 sur 5 étoiles4.4(7 Avis)
Traduit par Google,

Les grilles de reprise et d'évacuation à noyau cubique en aluminium de la série CC sont conçues pour fournir de faibles pertes de charge et de faibles niveaux sonores. Il est disponible dans plusieurs configurations de noyau et styles de bordure différents.

  • La série CC est un excellent choix pour les applications à haute capacité nécessitant un minimum de perte de charge et de bruit.
  • Disponible avec différentes tailles de noyau - cube 1/2" x 1/2" x 1/2" (CC5), cube 1/2" x 1/2" x 1" (CC15) et cube 1" x 1" x 1" cubes (CC1)
  • La construction standard est en aluminium. Également disponible avec cadre en acier.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Extruded-Aluminum-Sidewall-Ceiling-Return-Grille-CC5
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsGrilles & Registers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC