Publier vos produits
Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500
METALAIRE

Extruded Aluminum Square/Rectangular Louver Face Ceiling Diffuser - Model 5500

Traduit par Google,

Les modèles de diffuseurs directionnels en aluminium de la série 5500 offrent une solution esthétique aux exigences de distribution d'air, quelles que soient les configurations de la pièce.

  • Disponible en 1, 2 voies opposées, 2 voies en coin, 3 et 4 voies directionnelles
  • Les noyaux sont faciles à retirer avec des loquets à ressort - aucun outil requis
  • Les lames de déflecteur de la série 5500 comprennent une lèvre horizontale, faisant de ce diffuseur un excellent choix pour les applications à haute induction
  • La série 5500 est un excellent choix pour les applications VAV
  • La série 5500 est disponible avec des palettes d'induction en option
Spécifications techniques
  • Réference unique.Square-Rectangular-Louver-Face-Ceiling-Diffuser-Extruded-Aluminum-5500
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsCeiling Diffusers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC