Publier vos produits
Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4004P
METALAIRE

Aluminum / Steel Spiral Duct Supply Grille - Model 4004P

Traduit par Google,

Les modèles 4004P (aluminium) et 4004SP (acier galvanisé) offrent des performances supérieures dans les applications de conduits exposés offrant une apparence propre et discrète.

  • Les lames avant sont verticales
  • Les unités peuvent être facilement installées dans des diamètres de conduits ronds de 10" à 48"
  • Les joints d'étanchéité intégrés offrent un ajustement serré au conduit rond
  • Les unités comprennent un extracteur intégré pour permettre un équilibrage précis et un flux d'air uniforme
  • Le modèle 4004P est entièrement construit en aluminium
    Le modèle 4004SP est une construction en acier galvanisé
Spécification
  • Models
    4004P Aluminum - Double Deflection Supply
    4004SP Galvanized Steel - Double Deflection Supply
    4000PFS Aluminum - Perforated Supply
    4000SPFS Galvanized Steel - Perforated Supply
    4000PFR Aluminum - Perforated Return
    4000SPFR Galvanized Steel - Perforated Return

    Finish
    01 - White (Aluminum only)
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill (Galvanized only)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Aluminum-Steel-Spiral-Duct-Supply-Grille-4004P
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsGrilles & Registers
  • Date de publication2020-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC