Publier vos produits
Constant Volume Fan Terminal Unit - FCI-600-ECM - Hot Water Reheat
METALAIRE

Constant Volume Fan Terminal Unit - FCI-600-ECM - Hot Water Reheat

Traduit par Google,

L'unité terminale alimentée par ventilateur de la série FCI-600 de Metalaire a été conçue pour offrir un équilibre entre un fonctionnement silencieux, un encombrement minimal et une large plage de débit. Le FCI est fabriqué à partir de métal de calibre 22 conçu pour atténuer les vibrations et augmenter la rigidité. Chaque FCI comprend un panneau d'accès à montage inférieur pour un accès facile au moteur du ventilateur et au ventilateur. Des moteurs à commutation électronique (ECM) en option sont disponibles pour minimiser la consommation d'énergie.

  • Capacités allant de 200 à 4 400 CFM dans 6 tailles de boîtier
  • Certifié AHRI, répertorié ETL, UL 1995, conforme aux normes NFPA 90A et UL 181
  • Commandes pneumatiques, électriques, analogiques ou numériques directes disponibles
  • Eau chaude ou chauffage électrique disponible pour les applications de réchauffage
Spécification
    • Single speed high efficiency PSC motor with SCR motor speed control
    • Field adjustable baffles, top and bottom, for balancing
    • Large bottom access panel provided for easy motor/blower servicing
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure)
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All FCI-600 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • 1” 1.5lbs fiberglass
    • ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam

    Access Doors

    • Damper
    • Motor/Blower
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • ECM Motors
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options

Spécifications techniques
  • Réference unique.constant-volume-fan-terminal-unit-fci-600-hw-ecm
  • Famille de produitsAir Terminal Units
  • Groupe de produitsFan Powered Air Terminal Units - Constant Volume
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_16
  • Description de l'Uniclass 2015Constant volume boxes
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Constant-Air-Volume Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 17 11
  • Titre OmniClassConstant Volume Air Terminal Units
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC