Publier vos produits
Curved Blade Supply Grilles & Registers - Model L
METALAIRE

Curved Blade Supply Grilles & Registers - Model L

Traduit par Google,

Les grilles et registres à lames incurvées en aluminium réglables de la série L sont une solution économique pour les applications nécessitant des installations au plafond ou sur les parois latérales avec des motifs d'air directionnels.

  • La série L est disponible avec des modèles d'air directionnels à 1 voie, 2 voies, 2 voies opposées, 3 voies et 4 voies
  • La série L est fabriquée en aluminium avec des lames incurvées réglables permettant un réglage des directions d'air complètement horizontales à verticales complètes.
  • Les unités sont disponibles avec une large gamme d'options et d'accessoires tels que des registres à lames opposées, une grille d'égalisation L9 et un cadre en plâtre
Spécification
  • Models
    Surface Mount (-1 Border)

    L-1 One-Way Long Blades
    S-1 One-Way Short Blades
    LT-1 Two-Way Long Blades
    ST-1 Two-Way Short Blades
    LTC-1 Two-Way Corner Blow Pattern
    LTC-3-1 Three-Way Corner Blow Pattern
    LS3-1 Three-Way Blow Pattern
    LS4-1 Four-Way Blow Pattern
    LV-1 One-Way Long Blades with Rear Vertical Blades
    SH-1 One-Way Short Blades with Rear Horizontal Blades
    LTV-1 Two-Way Long Blades with Rear Vertical Blades
    STH-1 Two-Way Short Blades with Rear Horizontal Blades
    Surface Mount (-1 Border) with Multi-Shutter Damper
    LM-1 One-Way Long Blades
    SM-1 One-Way Short Blades
    LTM-1 Two-Way Long Blades
    STM-1 Two-Way Short Blades
    LMH-1 One-Way Long Blades
    LTMH-1 Two-Way Long Blades
    LTCM-1 One-Way Corner Blow
    LTC3M-1 Three-Way Corner Blow
    LS3M-1 Three-Way Blow
    LS4M-1 Four-Way Blow
    Lay-In Mount (-6 Border)
    L-6 One-Way Long Blades
    S-6 One-Way Short Blades
    LT-6 Two-Way Long Blades
    ST-6 Two-Way Short Blades
    LTC-6 Two-Way Corner Blow Pattern
    LTC3-6 Three-Way Corner Blow Pattern
    LS3-6 Three-Way Blow Pattern
    LS4-6 Four-Way Blow Pattern
    LV-6 One-Way Long Blades with Rear Vertical Blades
    SH-6 One-Way Short Blades with Rear Horizontal Blades
    LTV-6 Two-Way Long Blades with Rear Vertical Blades
    STH-6 Two-Way Short Blades with Rear Horizontal Blades

    Finish
    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Curved-Blade-Supply-Grilles-and-Registers-L
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsGrilles & Registers
  • Date de publication2020-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC