Publier vos produits
Single Duct Air Terminal - Hot Water Reheat - TH-500
METALAIRE

Single Duct Air Terminal - Hot Water Reheat - TH-500

Traduit par Google,

Le modèle Metalaire TH-500 est l'unité terminale VAV la plus simple et la plus largement utilisée. Ses composants de base sont une boîte en tôle isolée, un registre d'entrée rond, un débitmètre et une sortie rectangulaire. Leur fonction principale est de réguler le débit d'air vers un espace occupé. Si nécessaire, le Metalaire TH-500 peut être équipé d'un serpentin de chauffage sur le refoulement de l'unité pour assurer le réchauffage.

  • Capacités allant de 80 à 7 270 CFM en 10 tailles
  • Certifié AHRI, répertorié ETL, UL 1995, conforme aux normes NFPA 90A et UL 181
  • Commandes pneumatiques, électriques, analogiques ou numériques directes disponibles
  • Eau chaude ou chauffage électrique disponible pour les applications de réchauffage
Spécification
    • Damper rotates in a self-lubricating, long life, low friction thermoplastic bearing
    • Industry leading continuous welded primary inlet duct to minimize leakage with three stiffening beads for added rigidity
    • Mechanically fastened damper assembly shall be double layer, 18 gauge equivalent, galvanized steel with integral blade seal (<1% at 3.0" wg static pressure)
    • All metal constructed inlet flow sensor with extra balancing taps
    • Rectangular discharge with slip and drive duct connection
    • 22 ga. galvanized steel casing, mechanically sealed for low leakage construction
    • NEMA 1 rated control enclosure with stand-off to prevent penetration of casing
    • Full range of options and accessories available including liners, heating coils, access doors, attenuators, etc.
    • All TH-500 terminal units are AHRI certified and shipped with the AHRI seal

    Liners

    • ½” or 1” 1.5lbs fiberglass
    • ½”, ¾”, or 1” 1.5lbs foil faced
    • ½” or 1” Thermopure closed cell foam
    • ½” or 1” Fiberglass with solid metal double walled

    Access Doors

    • Damper 
    • Inlet sensor
    • Hot water coil
    • Electric heat

    Other options available:

    • 5 different control enclosures
    • 4 different handing configurations
    • 3 different outlet connections 
    • Hanger brackets
    • 4 different transformers
    • Multiple how water coil options
    • Multiple electric heat options
    • Custom options


Spécifications techniques
  • Réference unique.Single-Duct-Air-Terminal-Unit-Hot-Water-Reheat-TH-500
  • Famille de produitsAir Terminal Units
  • Groupe de produitsSingle Duct Air Terminals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-04-09
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code Uniclass 2015Pr_65_65_24_16
  • Description de l'Uniclass 2015Constant volume boxes
  • Code CSI MasterFormat 201423 36 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Constant-Air-Volume Units
  • Numéro OmniClass23-33 41 17 11
  • Titre OmniClassConstant Volume Air Terminal Units
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC