Publier vos produits
Adjustable Square Cone Face Diffuser - Model 5700A
METALAIRE

Adjustable Square Cone Face Diffuser - Model 5700A

Traduit par Google,

Diffuseur 2 cônes à face carrée et col rond. Disponible en acier (5700), acier aluminisé (5700 AS) et aluminium (5700 AL), construction.

  • Le 5700 fournit un modèle de décharge horizontal serré à 360 ° pour une induction supérieure et un confort des occupants
  • Le 5700 peut être converti sur le terrain en un diffuseur à 3 cônes (5800) avec l'ajout du Snap-58 en option
  • Disponible en version métrique 600 mm x 600 mm
  • Le modèle 5700A est réglable de décharge horizontale à verticale
  • La bordure de barre en T à poser 6 peut être utilisée dans les applications de montage en surface en ajoutant un cadre en plâtre pour barre en T (TBPF) en option
  • La série 5700 est un excellent choix pour les applications VAV
Spécifications techniques
  • Réference unique.square-face-diffuser-5700a
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsCeiling Diffusers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-18
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC