Publier vos produits
ASTER PLANTER
Metalco
Archivé

ASTER PLANTER

ASTER is a collection of cylindrical planters for urban spaces with various capacities. Perfect for adding greenery to city streets, these planters are available in both painted stainless steel and corten steel to best adapt to the surrounding urban environment.
Spécification
  • ASTER HS Ø 550 x H 580 | 30 Kg ASTER HM Ø 550 x H 1430 | 48 Kg ASTER HL Ø 750 x H 730 | 50 Kg ASTER XS Ø 950 x H 580 | 57 Kg ASTER XM Ø 950 x H 980 | 80 Kg ASTER XL Ø 1200 x H 580 | 76 Kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.ASTER
  • Famille de produitsASTER
  • Groupe de produitsASTER
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
  • Description de l'Uniclass 2015External planter systems
  • Numéro OmniClass23-11 27 13 17
  • Titre OmniClassPlanters