Publier vos produits
EDGE SMART BENCH
Metalco
Archivé

EDGE SMART BENCH

Lightweight lines, smart functionality, and modern design are the main features of EDGE SMART, a bench made of HPC concrete consisting of two cantilevered seats joined by a steel element that also serves as a charging area with its USB sockets. EDGE is the winner of the 2019 IF Design Award.
Spécification
  • EDGE SMART L 4115 x W 525 x H 455 | 650 Kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.EDGE-SMART
  • Famille de produitsEDGE
  • Groupe de produitsEDGE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-04-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_12
  • Description de l'Uniclass 2015Chairs, seats and benches
  • Numéro OmniClass23-11 29 13 11
  • Titre OmniClassExterior Benches