Publier vos produits
2090 - Office lighting
Metalmek

2090 - Office lighting

Traduit par Google,
Éclairage de bureau
Spécification
  • Mountings: • Recessed fitting Light emission: • direct • symmetric Projector body: • Sheet steel Optical device: • Multilayer polymeric film Light source: • CRI ≥ 80 • 3000K • 4000K • Color tolerance: 3 Step MacAdam • Lifetime (Ta=25°C): 50000h L80B10 Wiring: • Class I • Feeding 220~240 V / 50-60 Hz Performance data: • Efficiency A+ • Protection level (back side): IP20 • Protection level (user side): IP40 • UGR ≤19
Spécifications techniques
  • Réference unique.2090
  • Famille de produitsRECESSED FITTINGS
  • Groupe de produitsMETALMEK INDOOR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)42
  • Largeur (mm)595
  • Profondeur (mm)595
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePolycarbonate
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)4.5
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Divers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000027
  • Nom ETIMLuminaires
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL