Publier vos produits
Omega II ECO Fencing
Omega II ECO Fencing
Omega II ECO Fencing
Omega II ECO Fencing

    Omega II ECO Fencing

    Traduit par Google,

    La solution économique pour vos besoins écologiques !

    L'ECO allie robustesse, simplicité et flexibilité. L'Omega ECO est composé de deux panneaux architecturaux en fil soudé, dont les coudes en V sont orientés l'un vers l'autre pour former un treillis qui soutient les plantes et le feuillage. Le système peut être autoportant ou fixé à un bâtiment.

    • Option de clôture écologique
    • Conception unique avec liste de plantes recommandées
    • Confidentialité et sécurité accrues
    Spécification
    • PANEL PROPERTIES

      Panel

      Standard Height 49", 61", 70", 97" (1245 mm, 1549 mm, 1778 mm, 2464 mm). Stackable.

      Standard length 92 3/4" (2355 mm)

      Finish

      Pre-galvanized + polyester powder coated

      Mesh

      Spacing c/c 1 31/32" x 6" (50 x 152.4 mm)

      Gauge

      Horizontal wire 6 GA (4.88 mm)

      Vertical wire 6 GA (4.88 mm)

      Square post

      Dimensions 2" x 2" or 3" x 3" (50.8 x 50.8 mm or 76.2 x 76.2 mm)

      Brackets Eco collars (±1 1/2" (38 mm) slot allowance)

      Caps Standard square cap

      Available gates

      Width 42 or 48 inches (107 or 122 cm)

      Height 48, 60, 72 or 96 inches (122, 152, 183 or 244 cm)

      8 standard gates sizes are available for the Omega Eco fence. Custom sizes available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.omega-ii-eco-fencing
    • Famille de produitsOmega II Fence Systems
    • Groupe de produitsWelded Wire Fences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures