Publier vos produits
Omega II Elite Fencing
Omega II Elite Fencing
Omega II Elite Fencing
Omega II Elite Fencing

    Omega II Elite Fencing

    Traduit par Google,

    Une clôture moderne « classe » !

    Conçu pour les zones à fort passage public et nécessitant une protection accrue, le système de clôture ELITE, rigide et contemporain, offre une alternative créative et durable aux clôtures actuelles, sans encombrement. ELITE offre un style urbain et moderne, adaptable aux concepts traditionnels comme modernes.

    • Look urbain moderne
    • Panneaux transparents
    • Les fils doubles résistent au vandalisme
    • Difficile à couper et à grimper
    Spécification
    • PANEL PROPERTIES

      Panel

      Standard Height 48 7/16", 72 1/16", 95 11/16" (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm). Stackable
      Standard length 98 5/8" (2505 mm)
      Finish Pre-galvanized + polyester powder coated

      Mesh

      Spacing c/c 1 31/32" x 7 7/8" (50 x 200 mm)

      Gauge

      Horizontal wire 2 x 4 GA (5.72 mm)
      Vertical wire 1 x 6 GA (4.88 mm)

      Square post

      Dimensions 2" x 2" or 3" x 3" (50.8 x 50.8 mm or 76.2 x 76.2 mm)
      Brackets Universal brackets (±1 1/2" (38 mm) slot allowance)
      Caps Standard square cap

      Gates

      Width 42 or 48 inches (107 or 122 cm)
      Height 48, 72 or 96 inches (122, 183 or 244 cm)
      6 standard gates sizes are available for the Elite fence. Custom sizes available.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.omega-ii-elite-fencing
    • Famille de produitsOmega II Fence Systems
    • Groupe de produitsWelded Wire Fences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures