Publier vos produits
Omega II Evolution Fencing
Omega II Evolution Fencing
Omega II Evolution Fencing
Omega II Evolution Fencing

    Omega II Evolution Fencing

    Traduit par Google,

    La révolution est l'évolution.

    Nous avons la solution idéale pour remplacer votre clôture grillagée. Avec nos panneaux Evolution, vous pouvez conserver vos poteaux actuels et ajouter notre système de clôture moderne. Evolution est une excellente option pour moderniser vos clôtures grillagées existantes.

    • Les fils doubles résistent au vandalisme
    • Panneaux transparents
    • Difficile à couper et à grimper
    • Mettre à niveau un projet existant
    • Galvanisé à chaud
    Spécification
    • PANEL PROPERTIES

      Panel

      Standard Height 48 7/16", 72 1/16", 95 11/16" (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm). Stackable
      Standard length 98 5/8" (2505 mm)
      Finish Hot-dipped galvanized

      Mesh

      Spacing c/c 1 31/32" x 7 7/8" (50 x 200 mm)

      Gauge

      Horizontal wire 2 x 4 GA (5.72 mm)
      Vertical wire 1 x 6 GA (4.88 mm)

      Post

      Square post Round post
      Dimensions 2" x 2" or 3" x 3" (50.8 x 50.8 mm or 76.2 x 76.2 mm) Dimensions Supplied by others
      Brackets Universal brackets (±1 1/2" (38 mm) slot allowance) and tamper proof nut Brackets Eye-U-clamp for 2 3/8 (60.3 mm) and 3 1/2 (88.9 mm) OD posts
      Caps Square. Hot-dipped galvanized finish Caps Supplied by others

      End-to-end connector

      Used to link two panels directly with each other, between the posts

      Available gates

      Height 48, 72 or 96 inches (122, 183 or 244 cm)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.omega-ii-evolution-fencing
    • Famille de produitsOmega II Fence Systems
    • Groupe de produitsWelded Wire Fences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures