Publier vos produits
Omega II Omega 80 Louvered Fences
Omega II Omega 80 Louvered Fences
Omega II Omega 80 Louvered Fences
Omega II Omega 80 Louvered Fences

    Omega II Omega 80 Louvered Fences

    Traduit par Google,

    80% de confidentialité

    Le système de clôture à lames est la solution idéale pour préserver l'intimité d'un espace. Composé de lames horizontales courbées et de fils verticaux ronds, OMEGA 80 masque l'espace derrière la clôture, offrant une occultation visuelle de 80 % tout en préservant 45 % de la circulation de l'air et de la lumière. Ce système est idéal pour dissimuler un espace de rangement, un local électrique et toute autre zone à protéger.

    • Blocage efficace de la vue à 80 %
    • Une manière élégante de filtrer les zones requises
    • Panneaux à persiennes rigides en acier
    • Excellente circulation d'air et léger éclairage naturel
    • Galvanisé à chaud en standard ou revêtement en poudre personnalisé en option
    Spécification
    • PANEL PROPERTIES

      Panel

      Design Sunscreen shades (80% view blocking)
      Standard Height 77 1/4" (1963 mm). Stackable
      Standard length 64 5/8" (1642 mm)
      Finish Hot-dipped galvanized or Hot-dipped galvanized and powder coated

      Louver

      Dimensions Flat 2" x 2/16" (50 x 1.59 mm)
      Spacing 1 3/4” (46 mm)

      Vertical wires

      Gauge Round, 8 GA (Ø 4 mm)
      Spacing C/C 5 3/16" (132 mm)

      Posts

      Post options Flat / Flanged - Square / Flanged
      Caps Standard Cap or Flush (Flat post = no cap, Square post = Compatible)
      Bolting Carriage Bolt 5/16” (8 mm) - Standard nuts

      Gap bottom panel/ground

      2" (50.8 mm)

      Gates

      Multiple sizes available for the Omega 80 fence.

      Steelfencing High Security Anti-cut Custom fence Custom Wire mesh Privacy screen ornamental fence industrial fence commercial fence louvers louver eco barrier gabion safari gates sliding gate cantilever gate entry gates greenscreen bridge playground fence school fence screen bracket brackets fence fencing gratings hardware panels post wire security fence anti-climb blends brackets contemporary elite fence cost effective security double wire double wire fence double wire fencing easy access effective view blocking elite double wire fence elite fence evolution double wire fence evolution fence fence fence systems fencing fencing systems flange flat horizontal elements flat vertical bars free air flow galvanized finish green project enhancer hardware harmony fence high security fence high security fencing image right through louvered bars louvered fencing mesh pattern modern fence natural lighting omega architectural omega eco omega fence omega high security omega max high security fence omega10 omega100 omega20 omega80 pass through permanently welded round cross bars posts privacy protection rectangular pattern reinforcing retrofit existing chain rigid louvered panels rigid panels round round horizontal bars round vertical bars secure double wire fence secure fence security fence security fence panels security fencing square security fence surrounds through panels unobtrusive security vandal resistant vertical gratings view blocking visual access welded wire panels gabion fencing gabion benches perforated aluminum cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.omega-ii-omega-80-grating-louvered-fences
    • Famille de produitsOmega II Fence Systems
    • Groupe de produitsLouvered Fences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures