Publier vos produits
Omega II Omega Terra Planters
Omega II Omega Terra Planters
Omega II Omega Terra Planters
Omega II Omega Terra Planters

    Omega II Omega Terra Planters

    Traduit par Google,

    En partenariat avec Old Town Fiberglass.

    À l'intérieur comme à l'extérieur, ces élégantes jardinières Omega Terra sont conçues pour mettre en valeur vos plantes préférées et créer un espace agréable, avec un minimum d'intimité selon vos envies ! Optez pour le design exclusif Omega UNIK pour une touche d'élégance ou laissez la verdure grimper sur la clôture Omega ECO. Ces deux configurations offrent ombrage et intimité naturels à un prix compétitif.

    • Transformez votre espace avec plus d'intimité et d'ombre
    • Cultivez un environnement élégant et naturellement dynamique
    • Parfait pour les installations intérieures et extérieures
    • Peut être utilisé avec des roulettes verrouillables pour créer une application temporaire
    • Améliorez l'ambiance générale d'un espace avec des plantes
    Spécification
    • PANEL OPTIONS

      Assembly

      Centered Off-centered

      Panel

      Height 49"
      Length 41 1/2"
      Finish Powder coated Metallic Silver, optional colors available

      Square post

      Dimensions 2" x 2"
      Caps Standard square cap

      Gauge

      Horizontal wire 6 GA (4.88 mm)
      Vertical wire 6 GA (4.88 mm)

      Mesh

      Spacing 1 31/32" x 6" (50 x 152.4 mm) - c/c nominal
      1.77" x 5.80" - average inside wires

      Planter

      Height 30"
      Length 47 1/2"
      Finish Fiberglass - 21 standard colors

      Other options

      Casters Lockable casters

      Steelfencing High Security Anti-cut Custom fence Custom Wire mesh Privacy screen ornamental fence industrial fence commercial fence louvers louver eco barrier gabion safari gates sliding gate cantilever gate entry gates greenscreen bridge playground fence school fence screen bracket brackets fence fencing gratings hardware panels post wire security fence anti-climb blends brackets contemporary elite fence cost effective security double wire double wire fence double wire fencing easy access effective view blocking elite double wire fence elite fence evolution double wire fence evolution fence fence fence systems fencing fencing systems flange flat horizontal elements flat vertical bars free air flow galvanized finish green project enhancer hardware harmony fence high security fence high security fencing image right through louvered bars louvered fencing mesh pattern modern fence natural lighting omega architectural omega eco omega fence omega high security omega max high security fence omega10 omega100 omega20 omega80 pass through permanently welded round cross bars posts privacy protection rectangular pattern reinforcing retrofit existing chain rigid louvered panels rigid panels round round horizontal bars round vertical bars secure double wire fence secure fence security fence security fence panels security fencing square security fence surrounds through panels unobtrusive security vandal resistant vertical gratings view blocking visual access welded wire panels gabion fencing gabion benches perforated aluminum cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.omega-ii-omega-eco-terra-planters
    • Famille de produitsOmega II Fence Systems
    • Groupe de produitsPlanter
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures