Publier vos produits
PROWINE WS4 "Wine cellar"
PROWINE WS4 "Wine cellar"
PROWINE WS4 "Wine cellar"
PROWINE WS4 "Wine cellar"
PROWINE WS4 "Wine cellar"
    Metek Srl

    PROWINE WS4 "Wine cellar"

    Traduit par Google,
    Partout dans le monde, les gens apprécient et apprécient le bon vin. Dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie haut de gamme, auprès d'une clientèle exigeante et, de plus en plus, auprès des amateurs de vin individuels, il est tout naturel que l'on attache de plus en plus d'importance à la présentation de vins exquis dans un cadre élégant qui garantit des conditions de conservation optimales au moment de la dégustation. en même temps. C'est là qu'intervient METEK. Spécialiste de la finition parfaite du verre et du métal, METEK développe d'élégantes armoires climatisées, à la pointe de la technologie et du design. Il est révolu le temps où les vins nobles devaient être cachés dans la cave. Ces élégantes caves à vin sont entièrement climatisées et fonctionnent avec différentes zones de température. Ils protègent les vins sensibles des rayons UV et assurent un contrôle régulier de l'humidité. Ainsi, quel que soit le climat dans lequel se trouvent les caves, chaque cépage est stocké dans des conditions idéales. Grâce à leur conception modulaire, les caves à vin METEK peuvent être placées en rangée continue pour créer un mur de vin prestigieux. Qu'il s'agisse d'une vitrine à vin modulaire, d'une petite cave à vin pour la maison ou d'une cave à vin climatisée pour plusieurs centaines de bouteilles, Metek apporte son expertise et une touche individuelle à chaque projet. Laissez-nous vous aider à faire place à votre rêve viticole !
    Spécification
    • Inside temperature adjustable from + 4 °C to + 18 °C Capacity approx. 312, 480 or 624 bottles, depending on the model Power rating 1.2 KW, 1.6KW or 2.4KW, depending on the model Voltage 230 V Frequency 50 Hz Noise emission 48 dB (at 1 meter distance) Heat emissions none Max. ambient temperature + 25°C Max. ambient humidity 60 %
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PROWINE-WS4
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-09
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Appareils de cuisine