Publier vos produits
Metra POLIEDRA SKY TECH 50 - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 50 - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 50 - Curtain Wall
Metra POLIEDRA SKY TECH 50 - Curtain Wall

    Metra POLIEDRA SKY TECH 50 - Curtain Wall

    POLIEDRA SKY TECH 50

    Poliedra Sky Tech Série 50, un système de mur-rideau avec des meneaux et des couvertures d'imposte, capable d'offrir une extraordinaire liberté de composition, grâce aux nombreuses solutions de design disponibles et à un faible impact visuel, stimulant le développement de concepts d'espace et de lumière innovants.

    Les solutions garantissent la réalisation de grandes étendues et l'obtention de performances acoustiques et thermiques élevées.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.METRA_POLIEDRA-SKY-TECH-50
    • Famille de produitsCurtain Walls
    • Groupe de produitsTraditional
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-05-02
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord