Publier vos produits
Metra NC 90 HES WS - Fenêtre fixe avec socle en aluminium
Metra NC 90 HES WS - Fenêtre fixe avec socle en aluminium
Metra NC 90 HES WS - Fenêtre fixe avec socle en aluminium

    Metra NC 90 HES WS - Fenêtre fixe avec socle en aluminium

    NC 90 HES est la première fenêtre entièrement en aluminium qui obtient le prestigieux timbre « Finestra Qualità CasaClima » dans la classe Gold. La solution idéale pour les fenêtres et les portes de l'excellent niveau de performance a également fait en termes de sécurité.
    Spécification
    • Transmission thermique : Uf W/m2 K : 1.0 Uw W/m2 K : 0.9 Performances : Étanchéité à l’eau (EN 1027 - EN 12208) : Classe 9A Perméabilité à l’air (EN 1026 - EN 12207) : Classe 4 Résistance au vent (EN 12211, EN 12210) : Classe 5 Insonorisation EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 : jusqu’à 43 dB Caractéristiques techniques Dimension de la section Dormant de largeur 90 mm Ouvrant de largeur 100 mm Etanchéité air-eau-vent : joint ouvert (fenêtres et portes-fenêtres) Epaisseur de vitrage : de 22 mm à 83 mm Poids max du vantail : 300 kg Lignes esthétiques : Piana (BL), Sagomata (SL)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NC_90_STH_HES_WS_FIXT
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-06
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord