Publier vos produits
Metra AELLE 100 STH - Fenêtre fixe en aluminium
Metra AELLE 100 STH - Fenêtre fixe en aluminium
Metra AELLE 100 STH - Fenêtre fixe en aluminium
Metra AELLE 100 STH - Fenêtre fixe en aluminium

    Metra AELLE 100 STH - Fenêtre fixe en aluminium

    NC 65 HES (High Energy Saving) est l'aboutissement d'un important processus de recherche et de développement qui passe par une sélection rigoureuse de matériaux high-tech et d'une attention particulière à la durabilité environnementale. Une solution capable de répondre aux les plus variées exigences techniques et esthétiques des architectes et des clients, grâce à son excellente isolation et la performance acoustique combinée au haut niveau de sécurité antieffraction.
    Spécification
    • Transmission thermique : Configuration Standard Uf W/m2 K : 1.9 Uw W/m2 K : 1.2 Configuration Plus Uf W/m2 K : 1.7 Uw W/m2 K : 1.0 Performances : Étanchéité à l’eau (EN 1027 - EN 12208) : Classe 9A Perméabilité à l’air (EN 1026 - EN 12207) : Classe 4 Résistance au vent (EN 12211, EN 12210) : Classe 5 Insonorisation EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 : jusqu’à 48 dB Caractéristiques techniques Dimension de la section Dormant de largeur 65 mm Ouvrant de largeur 75 mm Etanchéité air-eau-vent : joint ouvert (fenêtres et portes-fenêtres) Epaisseur de vitrage : de 8 mm à 60 mm Poids max du vantail : 300 kg Lignes esthétiques : Piana(BL), Sagomata(SL), Raggiata(RL), Ferro(IL) et Scomparsa(HL).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.AELLE_100_STH_WS_FIX
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium-wood windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-05
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord