Publier vos produits
Metra NC-S 150 HES - 2 sliding sashes with central fixed sash on 2 tracks with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - 2 sliding sashes with central fixed sash on 2 tracks with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors
Metra NC-S 150 HES - 2 sliding sashes with central fixed sash on 2 tracks with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    Metra NC-S 150 HES - 2 sliding sashes with central fixed sash on 2 tracks with 40 mm central section Aluminium Sliding System for windows and doors

    NC-S 150 HES, le système de coulissement de nouvelle génération conçu pour réaliser de grandes surfaces vitrées. NC-S 150 HES offre d'excellentes performances d'isolation thermique et acoustique, ce qui entraîne plus d'économies d'énergie et un meilleur confort, grâce à l'utilisation de matériaux innovants et verts qui favorisent une meilleure durabilité de l'environnement, assurant également un excellent niveau de sécurité.
    Spécification
    • Transmission thermique : Configuration Standard Uf W/m2 K : 3.2 Uw W/m2 K : 1.2 Configuration Plus Uf W/m2 K : 2.6 Uw W/m2 K : 1.1 Performances : Étanchéité à l’eau (EN 1027 – EN 12208) : Classe 9A Perméabilité à l’air (EN 1026 – EN 12207) : Classe 4 Résistance au vent (EN 12211, EN 12210) : Classe 3 Insonorisation EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 : jusqu’à 42 dB Caractéristiques techniques Dimension de la section Dormant de largeur 150 mm Ouvrant de largeur 60 mm Etanchéité air-eau-vent : joint en EPDM Epaisseur de vitrage : de 13 mm à 46 mm Poids max du vantail : 400 kg
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NC-S_150_STH_HES_S2_T2_FIX1C-40mm
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsAluminium windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)150
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors and windows and glass
    • Code UNSPSC3017
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoors
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Afrique Amérique du Sud Océanie Amérique du Nord