Publier vos produits
BIG MAX HDPE Grease Interceptor
MIFAB

BIG MAX HDPE Grease Interceptor

Traduit par Google,

Intercepteur de graisse moulé par rotation en HDPE série MIFAB® BIG MAX. L'unité comprendra : une épaisseur de paroi uniforme de 3/8", un piège à joint profond recouvert d'un couvercle, un by-pass de décharge d'air interne, un système de couvercle réglable, une plaque à orifice calibrée en acier inoxydable (contrôle de débit interne), un accès à l'orifice d'échantillonnage et une entrée de 4" sans moyeu et connexions de sortie. Le couvercle composite recouvert d'acier offre une étanchéité à l'eau et au gaz et a un minimum de 20 000 lb. capacité de chargement. Le couvercle est conçu conformément aux exigences de chargement de l'AASHTO H20. L'intercepteur doit être testé et certifié selon la norme PDI PDI-G101, CSA B481, ASME A112.14.3 et répertorié avec IAPMO Les intercepteurs de graisse Big Max sont également conformes au Code international de plomberie (IPC) / ICC par IAPMO Pour une utilisation intérieure/extérieure.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BIG-MAX-Grease-Interceptor
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsGrease Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCSludge collectors
  • Code UNSPSC47101536
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Description de l'Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Numéro OmniClass23-39 33 17
  • Titre OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit