Publier vos produits
CW Widebody Rubber Support
MIFAB

CW Widebody Rubber Support

Traduit par Google,

La série CW est notre support économique pour canaux larges. Il offre une stabilité et une capacité de charge supplémentaires par rapport à la série C. La série CW est conçue pour prendre en charge les systèmes de tuyauterie de gaz et de réfrigération, les chemins de câbles, les conduits électriques ou des centaines d'autres applications.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CW
  • Famille de produitsC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Groupe de produitsWidebody Rubber Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCRubber support block
  • Code UNSPSC30151509
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pipeline supports
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis