Publier vos produits
MC-13D Double, Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets
MIFAB

MC-13D Double, Adjustable Water Closet Carrier with Side Inlets

Traduit par Google,

MIFAB® Série MC-13D Porte-toilette double, vertical, réglable avec raccord en fonte laquée, gauche, droite ou les deux (spécifier) Entrées latérales de 4 po (102), 4 po (102) sans vidage central, 2 po (51) pas de raccord d'évent de moyeu, plaques frontales réglables avec joint en fonte laquée, repose-pieds universels en fonte montés au sol, mamelons réglables en ABS à filetage conique de 8 po avec bouchons de test intégrés, joints de bol en néoprène, quincaillerie, protecteurs de tige filetée et écrous borgnes de finition chromés polis.

Spécifications techniques
  • Réference unique.MC-13D
  • Famille de produitsFixture Carriers
  • Groupe de produitsHorizontal Fixture Carriers » Long Barrel Horizontal Fixture Carriers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Description de l'Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Code CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis