MIFAB® T2000-CB1224, 12" de largeur, 20" de longueur x 20" de profondeur. Le corps est fabriqué en acier de calibre 14 et fini avec un revêtement en poudre époxy résistant aux acides. Chaque corps a quatre onglets pour l'arrimage et le nivellement de la barre d'armature #4. Les sorties d'extrémité sont disponibles en 3", 4", 6" et 8" sans connexions de sortie de moyeu et sont fabriquées dans le cadre du puisard. Les options de grilles incluent la fonte ductile, l'acier galvanisé et l'acier inoxydable pour chaque grille à fixer au corps. Ces grilles sont disponibles en classe A, B, C, D et E avec la conformité ADA et FAA.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |