Série MIFAB® T2000-SD 39,40" de long, 14 ¼" de profondeur, 9,70" de largeur de corps interne, système de vidange à fente à pente neutre. Le corps est fabriqué en polypropylène. Chaque corps a six onglets pour l'arrimage et le nivellement de la barre d'armature #4. Les corps ont des extrémités imbriquées, un fond arrondi pour un drainage efficace des liquides et des découpes semi-circulaires décalées de chaque côté en bas pour permettre l'écoulement du béton sous le corps. Complet avec un assemblage supérieur d'ouverture de fente de 1 3/4" de large qui a des barres d'espacement à des intervalles de 5" pour garder les côtés de la fente séparés. L'assemblage supérieur de l'ouverture de la fente est fabriqué en acier de calibre 14 et fini avec un revêtement époxy en poudre résistant aux acides. Spécifiez -3 pour un ensemble supérieur d'ouverture de fente en acier inoxydable de type 304 fabriqué. Spécifiez -HD pour un assemblage supérieur d'ouverture à fente en acier robuste pour les charges dynamiques. Les sorties d'extrémité et de fond sont disponibles en 4" et 6" sans connexions de sortie de moyeu. Des puisards sont également disponibles.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |