Série MIFAB® T4000-HDSC (spécifiez le numéro de modèle pour la largeur et la profondeur requises), système de drainage de chasse utilitaire robuste de 80 po de long, non incliné. Le corps est fabriqué en acier de calibre 14 et fini avec un revêtement en poudre époxy résistant aux acides. Chaque corps a une bride d'ancrage de 3" de large de chaque côté encastrée à 2 3/4" du haut avec des trous de fixation à 15" d'intervalle pour l'arrimage et le nivellement de la barre d'armature #4. Les corps ont des extrémités à brides pour se connecter les uns aux autres avec un joint en caoutchouc néoprène entre les deux. Complet avec couvercles fabriqués de calibre 7, poudre époxy, revêtement résistant aux acides.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |